BP 20 N
Código do item:101057538

Descrição do produto
- Al-encapsulado em metal
- polo N marcado a verde
- Adequado para a sua montagem em material férrico com uma separação de 20 mm
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal171244
Descrição do tipo de produtosBP 20 N
Número de artigo (Número de encomenda)101057538
EAN (European Article Number)4030661027241
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-03
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Peso bruto123g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador25mm
Largura do atuador80mm
Altura do atuador27mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/10/2026, 01:20