BP 21 N
Código do item:101057536

Descrição do produto
- Al-encapsulado em metal
- polo N marcado a verde
- Adequado para montar em material ferroso
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal171221
Descrição do tipo de produtosBP 21 N
Número de artigo (Número de encomenda)101057536
EAN (European Article Number)4030661027234
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-03
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Peso bruto167g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador25mm
Largura do atuador35mm
Altura do atuador65mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/08/2026, 06:02