BP 22 N(S)
Código do item:101057432

Descrição do produto
- Zn-encapsulado em metal
- Pólo S marcado em vermelho
- polo N marcado a verde
- Adequado para montar em material ferroso
- Pode ser utilizado como imã N ou S
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal171246
Descrição do tipo de produtosBP 22 N(S)
Número de artigo (Número de encomenda)101057432
EAN (European Article Number)4030661026435
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-03
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Peso bruto272g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador25mm
Largura do atuador35mm
Altura do atuador160mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 25/09/2026, 04:59