BP 22/2 N(S)
Código do item:101057544

Descrição do produto
- Zn-encapsulado em metal
- polo N marcado a verde
- Pólo S marcado em vermelho
- 33% força magnética
- Adequado para montar em material ferroso
- Pode ser utilizado como imã N ou S
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal171248
Descrição do tipo de produtosBP 22/2 N(S)
Número de artigo (Número de encomenda)101057544
EAN (European Article Number)4030661027289
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-03
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Peso bruto244g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador25mm
Largura do atuador35mm
Altura do atuador80mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 10/10/2026, 20:12