BP 31
Código do item:101057530

Descrição do produto
- encapsulado em plástico
- Pólo S marcado em vermelho
- polo N marcado a verde
- Adequado para a sua montagem em material férrico com uma separação de 20 mm
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal171135
Descrição do tipo de produtosBP 31
Número de artigo (Número de encomenda)101057530
EAN (European Article Number)4030661027180
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-03
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Peso bruto92g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador24mm
Largura do atuador48mm
Altura do atuador34mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/11/2026, 23:35