BP 31 N
Código do item:101057520

Descrição do produto
- encapsulado em plástico
- polo N marcado a verde
- Adequado para a sua montagem em material férrico com uma separação de 20 mm
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal171249
Descrição do tipo de produtosBP 31 N
Número de artigo (Número de encomenda)101057520
EAN (European Article Number)4030661027166
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-03
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Peso bruto90g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador24mm
Largura do atuador48mm
Altura do atuador34mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 16/10/2026, 14:30