BP308
Código do item:-

Descrição do produto
- istema de comando descentralizado com base em CANopen conforme CiA-417
- Comutação de segurança integrada conforme a EN 81-20/50
- Aplicável tanto nos sistemas por cabo como em sistemas hidráulicos
- algoritmo de grupos altamente desenvolvido adaptável às exigências de cada cliente sem computador superior
- suporta todos os tipos de poços e portas de cabine
- Interfaces: CANopen Lift, USB, Ethernet, RS 485 (DCP) e RS 232
- suporta sistemas de cópia absolutos (encoder linear e rotativo)
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBP308
Número eCl@ss, versão 11.027-24-40-90
Número eCl@ss, versão 9.027-24-40-90
Número ETIM, versão 7.0EC002584
Número ETIM, versão 6.0EC002584
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 11/11/2026, 13:59