BP34
Código do item:151057553

Descrição do produto
- encapsulado em plástico
- Pólo S marcado em vermelho
- polo N marcado a verde
- Adequado para a sua montagem em material férrico com uma separação de 25 mm
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Número do artigo de substituição101057553
Código ACE Schmersal188928
Descrição do tipo de produtosBP34
Número de artigo (Número de encomenda)151057553
EAN (European Article Number)4030661686387
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-03
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Peso bruto56g
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do atuador34mm
Largura do atuador17mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/11/2026, 07:05