BPS 260-2
Código do item:161184396

Descrição do produto
- Atuador 90 fixo ao sensor
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBPS 260-2
Número de artigo (Número de encomenda)161184396
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-04
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico
Peso bruto17g
OrientaçãoAtuador 90 ° fixo ao sensor
Dados mecânicos
Atuadores direção90°
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador36mm
Largura do atuador26mm
Altura do atuador13mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 06/11/2026, 11:26