BPS 33-2326
Código do item:101148482

Descrição do produto
- distância de comutação ampliada Sao 8 mm
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193239
Descrição do tipo de produtosBPS 33-2326
Número de artigo (Número de encomenda)101148482
EAN (European Article Number)4030661147222
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-04
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico
Peso bruto30g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador88mm
Largura do atuador25mm
Altura do atuador13mm
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Parafusos de fixação não incluídos no fornecimento
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/11/2026, 14:23