BPS 36-1-2750
Código do item:101217280

Descrição do produto
- Atuador e sensor no mesmo plano de montagem
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBPS 36-1-2750
Número de artigo (Número de encomenda)101217280
EAN (European Article Number)4030661419459
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-04
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico
Peso bruto26g
OrientaçãoAtuador e sensor no mesmo plano de montagem
Propriedades globais - Características
Atuador e sensor no mesmo plano de montagemSim
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador88mm
Largura do atuador25mm
Altura do atuador13mm
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Parafusos de fixação não incluídos no fornecimento
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 04/10/2026, 23:43