BPS 40S-2-C-T
Código do item:103062874

Descrição do produto
- versão resistente a temperaturas (até 100 °C)
- Aço inoxidável
- Atuador 90 fixo ao sensor
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193935
Descrição do tipo de produtosBPS 40S-2-C-T
Número de artigo (Número de encomenda)103062874
EAN (European Article Number)4030661682266
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-04
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Material do invólucroAço inoxidável (V4A)
Peso bruto140g
Propriedades globais - Características
Furos roscados encobertos na parte traseira Sim
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador88mm
Largura do atuador27mm
Altura do atuador14mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 03/11/2026, 22:18