Este site utiliza cookies. Mais informações sobre os cookies utilizados podem ser encontradas em nossa declaração de proteção de dados.
Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar selecionados', você concorda apenas com o uso dos cookies para as finalidades que você selecionou.
Alavanca desvio da banda com rolo em aço 50 mm diâmetro
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930650
Descrição do tipo de produtosBS-B50-150-RVA
Número de artigo (Número de encomenda)153030654
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-12
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-12
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-12
Número ETIM, versão 7.0EC001483
Número ETIM, versão 6.0EC001483
Propriedades globais
Material do atuadorAço inoxidável (V2A)
Peso bruto664g
Dados mecânicos
material do roleteAço inoxidável (V2A)
Passos de posicionamento para o atuador10°
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento da roldana160mm
Diâmetro do rolete50mm
Comprimento da alavanca273mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.