BS656-T22
Código do item:153031630

Descrição do produto
- Conceito de plataforma com diferentes unidades funcionais
- Invólucro em termoplástico
- Variedades de elementos de atuação
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Ajuste dos pontos de comutação
- Simetria através de eixo dentado, ordenado de forma central
- Terminal de ligação central
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930995
Descrição do tipo de produtosBS656-T22
Número de artigo (Número de encomenda)153031630
EAN (European Article Number)4030661670584
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN 620EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroPressão de fixação de plástico
Material da tampaPressão de fixação de plástico
Peso bruto2.790g
Propriedades globais - Características
Número de contatos auxiliares2
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)2.000.000comutações
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Passos de posicionamento para o atuador10°
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia2 x M25 x 1,5
Conexão, conectorConexão de polia de mola
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.5 mm², flexível
Secção máxima dos cabos de conexão, 2.5 mm², flexível
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67
Temperatura ambiente -40 ... +70 °C
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão300 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-153A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-133A
Elemento de comutação2 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 28/10/2026, 11:23