BWU3635
Código do item:103016678

Descrição do produto
- utilizável para sensores CSS e RSS, bem como para MZM 100, AZM 201, AZM 300, AZM40
- distribuidor AS-i seguro ativo
- Ligações para cabos de perfil AS-i e AUX
- com 2 entradas de segurança para OSSD e uma saída digital não segura
- Cabo de ligação de 1 m M12 de 8 pinos
- Grau de proteção IP67
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosBWU3635
Número de artigo (Número de encomenda)103016678
EAN (European Article Number)4030661508924
Número eCl@ss, versão 12.027-24-26-04
Número eCl@ss, versão 11.027-24-26-04
Número eCl@ss, versão 9.027-24-26-04
Número ETIM, versão 7.0EC001599
Número ETIM, versão 6.0EC001599
Propriedades globais
Instruções EN IEC 62026-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Material do invólucroPlástico
Tempo de reação, máximo11ms
Peso bruto141g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Indicação integrada, estado Sim
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 62061
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Valor PFH5,18 x 10⁻⁹/h
Valor PFD6,19 x 10⁻⁷
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo1m
Conexão, conectorSaída do cabo esquerda M12, 8-polos, codificação A
Material do caboPUR
Dados mecânicos - dimensões
Largura60mm
Altura45mm
Profundidade19mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -20 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 0.5 mm
Resistência a impactos15 g / 11 ms
Dados elétricos da interface AS
Medição da tensão de operação21,6 ... 31,6 VDC
Potência máxima de consumo, ASi,60mA
Dados elétricos, interface AS especificação
Especificação:Safety-Slave
Versão AS-i V 2.1
Perfil AS-i S-7.B.F.1
Entrada AS-i, canal 1Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código
Entrada AS-i, canal 2Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código
Saídas AS-Interface, DO 0Saída digital, Comando magnético
Saídas AS-Interface, DO 1 ... DO 3Sem função
Bits de parâmetro AS-Interface, P0Controlo de Watch-Dog
Bits de parâmetro AS-Interface, P1Dispositivo interruptor de segurança de sinal de diagnóstico (Invertido)
Bits de parâmetro AS-Interface, P2 ... P3Sem função
Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface)Definir os parâmetros de saída para "1111" (0xF)
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface0
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface)Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual
Dados elétricos - tensão auxiliar (Aux)
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 % (fonte de alimentação PELV)
Medição da tensão de operação24VDC
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) (1) LED verde/vermelho (LED AS-i Duo ) : tensão de alimentação / falha de comunicação / endereço slave = 0 / falha de periférico detetada(2) LED verde : Energia AUX disponível(3) LED amarela indica: S1 = Estado entrada de segurança 1(4) LED amarela indica: S2 = Estado entrada de segurança 2(5) LED amarela indica : I1 = Status entrada I1(6) LED amarela indica : o1 = Estado saída o1
Orientação
Nota Tensão AUX DCfonte de alimentação PELV
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 13/10/2026, 22:20