AZM40
- •Forma construtiva pequena e plana
- •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- •alta força de fechamento 2000 N
- •Força de retenção 25 N
- •Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- •Codificação individual com nível de codificação elevado conforme ISO 14119
- •Apenas uma versão para portas de batente e de correr
- •Atuador pode aproximar o bloqueio sem níveis num ângulo de 180 .
- •Montagem simétrica, possível aparafusamento de ambos os lados