Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. Caixas de campo Safety
  2. Variantes especiais de aparelhos SFB

Variantes especiais de aparelhos SFB

BDF 200-FB

BDF 200-FB

  • •PARADA DE EMERGÊNCIA com OSSD's eletrônicas
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Invólucro à prova de choque
  • •para fixação em perfis de aluminio standard
  • •Ligação M12 de 8 pinos
Ir para a categoria
AZM 161-FB

AZM 161-FB

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Isolamento protegido
  • •Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •6 contatos
  • •Longa durabilidade
  • •Versão de dispositivos para ligação a uma box campo safety SFB
  • •ficha de ligação M12, 8 pólos
Ir para a categoria
AZM 170-FB

AZM 170-FB

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Isolamento protegido
  • •Formato compacto
  • •Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • •Longa durabilidade
  • •alta força de fechamento
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Versão de dispositivos para ligação a uma box campo safety SFB
  • •ficha de ligação M12, 8 pólos
Ir para a categoria
AZ 16-FB

AZ 16-FB

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Isolamento protegido
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Codificação múltipla
  • •Longa durabilidade
  • •Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • •Insensível quanto a presença de sujeira
  • •Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
  • •Versão de dispositivos para ligação a uma box campo safety SFB
  • •Conector M12, 8 polos
Ir para a categoria