Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9855
  • marketing@schmersal.com.br
Safety Invented in Germany

Produtos

  • Catálogo on line
  • Novidades
  • Indústrias e Mercados

Serviços

  • tec.nicum
  • Fale Conosco

Empresa

  • O grupo Schmersal
  • Imprensa

Informações legais

  • Ficha técnica
  • Política de Privacidade
  • Termos e Condições

© 2026 ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+55 15 3263-9800 Atendimento: 8:30 às 17:00
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
  1. Produtos EX
  2. Chave de segurança

Chave de segurança

EX-AZM 170

EX-AZM 170

  • •Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • •Invólucro em termoplástico
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • •alta força de fechamento
  • •Desbloqueio auxiliar
  • •1 entrada de condutor M 20 x 1.5
Ir para a categoria
EX-AZM 161

EX-AZM 161

  • •Zona Ex 22
  • •Invólucro em termoplástico
  • •130 mm x 114 mm x 30 mm
  • •Força de engate 2000N
  • •6 contatos
  • •Desbloqueio auxiliar
  • •Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • •Entradas de condutor 4 M 16 x 1.5
Ir para a categoria
EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • •Zona Ex 22
  • •Invólucro metálico
  • •130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • •Força de engate 3500N
  • •2 interruptores em um invólucro
  • •Retenção por esferas regulável até 400 N
  • •Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • •sem problemas para abrir portas emperradas através do sistema de alavancas articuladas
  • •2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
Ir para a categoria
EX-AZM 300

EX-AZM 300

  • •Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • •Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Adequado para montagem em sistemas de perfil
  • •3 direcções diferentes de acionamento
  • •Próprio para portas basculantes e corrediças
  • •Ligação em série
Ir para a categoria