Este site utiliza cookies. Mais informações sobre os cookies utilizados podem ser encontradas em nossa declaração de proteção de dados. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar selecionados', você concorda apenas com o uso dos cookies para as finalidades que você selecionou.
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
  1. Chave de segurança
  2. EX-AZM 415
EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • Zona Ex 22
  • Invólucro metálico
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Força de engate 3500N
  • 2 interruptores em um invólucro
  • Retenção por esferas regulável até 400 N
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • sem problemas para abrir portas emperradas através do sistema de alavancas articuladas
  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
5 Produtos
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Item nº 101188673

Encravamento de segurança ATEX

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

Item nº 101194202

Encravamento de segurança ATEX

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

Item nº 101190748

Encravamento de segurança ATEX

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

Item nº 101186171

Encravamento de segurança ATEX

EX-AZM 415-11/11ZPKA 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-11/11ZPKA 24VAC/DC-3D

Item nº 103011726

Encravamento de segurança ATEX

5 resultados encontrados

Componentes do sistema