EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D
Código do item:101186171

Descrição do produto
- Zona Ex 22
- Invólucro metálico
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Força de engate 3500N
- 2 interruptores em um invólucro
- Retenção por esferas regulável até 400 N
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- sem problemas para abrir portas emperradas através do sistema de alavancas articuladas
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5