Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9855
  • marketing@schmersal.com.br
Safety Invented in Germany

Produtos

  • Catálogo on line
  • Novidades
  • Indústrias e Mercados

Serviços

  • tec.nicum
  • Fale Conosco

Empresa

  • O grupo Schmersal
  • Imprensa

Informações legais

  • Ficha técnica
  • Política de Privacidade
  • Termos e Condições

© 2026 ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+55 15 3263-9800 Atendimento: 8:30 às 17:00
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
  1. CHAVE DE SEGURANÇA (ATUADOR SEPARADO)
  2. AZ 201

AZ 201

Arquivo
AZ 201 image

AZ 201

Ir para a categoria
Arquivo
AS-i AZ 201

AS-i AZ 201

  • •Chave de segurança com atuador separado
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Conexão integrada AS-Interface
  • •40 mm x 220 mm x 50 mm
  • •3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • •A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
  • •Diagnostico inteligente
  • •Com sensor de porta T
  • •Grau de proteção IP67
Ir para a categoria