Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. Arquivo
  2. CHAVE DE SEGURANÇA (ATUADOR SEPARADO)

CHAVE DE SEGURANÇA (ATUADOR SEPARADO)

Arquivo
AZ 17

AZ 17

Ir para a categoria
Arquivo
AZ 200

AZ 200

Ir para a categoria
Arquivo
AZ 201

AZ 201

Ir para a categoria
Arquivo
AZ300

AZ300

  • •Adequado para montagem em sistemas de perfil
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • •3 direcções diferentes de acionamento
  • •Formato compacto
  • •3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • •Próprio para portas basculantes e corrediças
  • •Ligação em série
Ir para a categoria
Arquivo
AZ 335

AZ 335

  • •Invólucro metálico
  • •Longa durabilidade
  • •Codificação múltipla
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Cabeça do atuador, pode ser deslocada 4 x 90º
  • •Pode ser montado em superfície plana
  • •Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • •Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
Ir para a categoria
Arquivo
AZ 3350

AZ 3350

Ir para a categoria
Arquivo
AZ 355

AZ 355

  • •Invólucro metálico
  • •Longa durabilidade
  • •3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • •Codificação múltipla
  • •66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Cabeça do atuador, pode ser deslocada 4 x 90º
  • •Pode ser montado em superfície plana
  • •Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • •Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
Ir para a categoria