Este site utiliza cookies. Mais informações sobre os cookies utilizados podem ser encontradas em nossa declaração de proteção de dados. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar selecionados', você concorda apenas com o uso dos cookies para as finalidades que você selecionou.
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
  1. CHAVE DE SEGURANÇA (ATUADOR SEPARADO)
  2. AZ 201

AZ 201

Arquivo
AZ 201 image

AZ 201

Ir para a categoria
Arquivo
AS-i AZ 201

AS-i AZ 201

  • •Chave de segurança com atuador separado
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Conexão integrada AS-Interface
  • •40 mm x 220 mm x 50 mm
  • •3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • •A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
  • •Diagnostico inteligente
  • •Com sensor de porta T
  • •Grau de proteção IP67
Ir para a categoria