Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9855
  • marketing@schmersal.com.br
Safety Invented in Germany

Produtos

  • Catálogo on line
  • Novidades
  • Indústrias e Mercados

Serviços

  • tec-nicum
  • Fale Conosco

Empresa

  • O grupo Schmersal
  • Imprensa

Informações legais

  • Ficha técnica
  • Política de Privacidade
  • Termos e Condições

© 2026 ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+55 15 3263-9800 Atendimento: 8:30 às 17:00
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
  1. Arquivo
  2. CHAVE DE SEGURANÇA (POR SOLENÓIDE)

CHAVE DE SEGURANÇA (POR SOLENÓIDE)

Arquivo
AZM 40

AZM 40

Ir para a categoria
Arquivo
AZM 161

AZM 161

  • •amplo espaço para conexões
  • •Entradas de condutor 4 M 16 x 1.5
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Isolamento protegido
  • •Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •6 contatos
  • •Longa durabilidade
Ir para a categoria
Arquivo
AZM 170

AZM 170

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Isolamento protegido
  • •Formato compacto
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • •Longa durabilidade
  • •alta força de fechamento
Ir para a categoria
Arquivo
AZM190

AZM190

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Longa durabilidade
  • •Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • •89 mm x 178 mm x 41 mm
  • •Cabeçote de aproximação com 4 posições de 90º
  • •2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • •Espaço para conexão
  • •Formato estreito, especialmente apropriado para ser fixado em portas giratórias, perfis de alumínio e grades de protecção
  • •Mecanismo de fechar está selado contra a entrada de sujeira
  • •Terminal de parafuso
Ir para a categoria
Arquivo
AZM 200

AZM 200

Ir para a categoria
Arquivo
AZM 200 D

AZM 200 D

Ir para a categoria
Arquivo
AZM 201

AZM 201

Ir para a categoria
Arquivo
AZM 201 D

AZM 201 D

  • •2 saídas de segurança OSSD para monitorização de portas de proteção
  • •2 saídas de segurança OSSD para monitorização de bloqueio
  • •desenho simétrico, montagem em perfis de 40mm
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Desbloqueio auxiliar
  • •Diagnostico inteligente
  • •3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • •alta força de fechamento 2000 N
  • •A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
  • •Próprio para portas basculantes e corrediças
  • •Desbloqueio de emergência de fuga / Desbloqueio de emergência (equipável posteriormente)
  • •Codificação conforme ISO 14119 pela tecnologia RFID
Ir para a categoria
Arquivo
AZM300

AZM300

Ir para a categoria
Arquivo
AZM 400

AZM 400

Ir para a categoria
Arquivo
AZM 415

AZM 415

  • •Retenção por esferas regulável até 400 N
  • •Invólucro metálico
  • •Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • •Tipo reforçado
  • •Longa durabilidade
  • •2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • •Terminal de parafuso
Ir para a categoria
Arquivo
MZM 100

MZM 100

Ir para a categoria
Arquivo
MZM 120

MZM 120

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Comutadores de segurança deve ser utilizado como batente
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •Sistema eletrônico, sem contato codificado
  • •Retenção ajustável
  • •3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • •A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
  • •Diagnostico inteligente
  • •Comutação sequencial auto-supervisionada
Ir para a categoria
Arquivo
AZM 150

AZM 150

Ir para a categoria