Este site utiliza cookies. Mais informações sobre os cookies utilizados podem ser encontradas em nossa declaração de proteção de dados. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar selecionados', você concorda apenas com o uso dos cookies para as finalidades que você selecionou.
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
  1. CHAVE DE SEGURANÇA (POR SOLENÓIDE)
  2. AZM 201 D
Arquivo
AZM 201 D

AZM 201 D

  • 2 saídas de segurança OSSD para monitorização de portas de proteção
  • 2 saídas de segurança OSSD para monitorização de bloqueio
  • desenho simétrico, montagem em perfis de 40mm
  • Tipo de proteção IP66, IP67
  • Invólucro em termoplástico
  • Diagnostico inteligente
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • alta força de fechamento 2000 N
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
  • Próprio para portas basculantes e corrediças
  • Desbloqueio de emergência de fuga / Desbloqueio de emergência (equipável posteriormente)
  • Codificação conforme ISO 14119 pela tecnologia RFID
5 Produtos
Arquivo
AZM201D-ST2-T-1P2P2P

AZM201D-ST2-T-1P2P2P

Item nº 103026879

Encravamento de segurança

Arquivo
AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

Item nº 103026877

Encravamento de segurança

Arquivo
AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

Item nº 103042149

Encravamento de segurança

Arquivo
AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

Item nº 103042147

Encravamento de segurança

Arquivo
AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

Item nº 103046770

Encravamento de segurança

5 resultados encontrados