Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9855
  • marketing@schmersal.com.br
Safety Invented in Germany

Produtos

  • Catálogo on line
  • Novidades
  • Indústrias e Mercados

Serviços

  • tec-nicum
  • Fale Conosco

Empresa

  • O grupo Schmersal
  • Imprensa

Informações legais

  • Ficha técnica
  • Política de Privacidade
  • Termos e Condições

© 2026 ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+55 15 3263-9800 Atendimento: 8:30 às 17:00
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
  1. Comutadores de segurança
  2. 335-AS

335-AS

Arquivo
AS - 335 Pino de pressão com roldana R

AS - 335 Pino de pressão com roldana R

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • •LED indica status e AS-Interface
  • •Conexão integrada AS-Interface
  • •Adequado para AS-i Power24
Ir para a categoria
Arquivo
AS - 335 Alavanca com roldana 1K

AS - 335 Alavanca com roldana 1K

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • •LED indica status e AS-Interface
  • •Conexão integrada AS-Interface
  • •Adequado para AS-i Power24
Ir para a categoria