Este site utiliza cookies. Mais informações sobre os cookies utilizados podem ser encontradas em nossa declaração de proteção de dados. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar selecionados', você concorda apenas com o uso dos cookies para as finalidades que você selecionou.
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
  1. Produtos EX
  2. Chave de desalinhamento

Chave de desalinhamento

EX-441 Chave de desalinhamento

EX-441 Chave de desalinhamento

  • •Zona EX 21 e 22
  • •Invólucro metálico
  • •106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
  • •Adequado para aplicações pesadas
Ir para a categoria
EX-BS655

EX-BS655

  • •Zona EX 1 e 21
  • •Invólucro metálico
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •Conceito de plataforma com diferentes unidades funcionais
  • •Atuador regulável em passos de 10º
Ir para a categoria