1. Produtos de automação
  2. Chave de emergencia por cabo

Chave de emergencia por cabo

TQ 215

TQ 215

  • •Invólucro metálico
  • •Desenho de acordo EN 50047
  • •Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
  • •Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
Ir para a categoria
TQ 315

TQ 315

  • •Invólucro metálico
  • •Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
  • •Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
  • •Desenho de acordo EN 50041
Ir para a categoria
PS 216

PS 216

  • •Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
  • •formato pequeno
  • •Montagem vertical
  • •A prova de inversão
  • •Função de progresso (princípio da caneta esferográfica)
  • •disponível com LED
Ir para a categoria
TQ 201

TQ 201

  • •Host limit switch
  • •light alloy die-castingenclosure
  • •Robust design
  • •for suspended mounting
Ir para a categoria
TQ 700

TQ 700

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Atuação unilateral / comprimento do cabo até 10 m
  • •Indicação de posicionamento
  • •amplo espaço para conexões
  • •A prova de inversão
  • •Apenas uma única força para cabos com comprimentos até 10 m
Ir para a categoria
TQ 700 S

TQ 700 S

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Montagem vertical
  • •amplo espaço para conexões
  • •A prova de inversão
  • •Accionamento por tração do cabo
  • •2 contatos
Ir para a categoria
TQ 900

TQ 900

  • •Invólucro metálico
  • •Atuação unilateral / comprimento do cabo até 50 m
  • •Indicação de posicionamento
  • •Tipo reforçado
  • •amplo espaço para conexões
  • •A prova de inversão
  • •Colar de vedação externo
Ir para a categoria
TQ 441

TQ 441

  • •Invólucro metálico
  • •Atuação unilateral / comprimento do cabo até 25 m
Ir para a categoria
Acessórios

Acessórios

Ir para a categoria