1. Chaves dobradiças de segurança
  2. Chave de segurança com tampões

Chave de segurança com tampões

T.C 235

T.C 235

  • •Invólucro metálico
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • •Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
Ir para a categoria
T.C 236

T.C 236

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Isolamento protegido
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • •Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
Ir para a categoria