Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. Produtos EX
  2. Chave de segurança para proteções giratórias

Chave de segurança para proteções giratórias

EX-TV.S 335

EX-TV.S 335

  • •Zona Ex 22
  • •Invólucro metálico
  • •Eixo de acionamento, giratório 360º
  • •Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
  • •40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
Ir para a categoria