Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. Arquivo
  2. CHAVE FIM DE CURSO

CHAVE FIM DE CURSO

Arquivo
231

231

Ir para a categoria
Arquivo
232

232

Ir para a categoria
Arquivo
T 240 (Arquivo)

T 240 (Arquivo)

Ir para a categoria
Arquivo
335 invólucro metálico - EN 50041 é atuador

335 invólucro metálico - EN 50041 é atuador

Ir para a categoria
Arquivo
336 Invólucro termoplástico - EN 50041 e atuador

336 Invólucro termoplástico - EN 50041 e atuador

Ir para a categoria
Arquivo
355 invólucro metálico - EN 50041

355 invólucro metálico - EN 50041

Ir para a categoria
Arquivo
255 invólucro metálico - EN 50047

255 invólucro metálico - EN 50047

Ir para a categoria
Arquivo
256 Invólucro termoplástico - EN 50047 e atuador

256 Invólucro termoplástico - EN 50047 e atuador

Ir para a categoria
Arquivo
235 invólucro metálico - EN 50047

235 invólucro metálico - EN 50047

Ir para a categoria
Arquivo
236 Invólucro termoplástico - EN 50047 e atuador

236 Invólucro termoplástico - EN 50047 e atuador

Ir para a categoria
Arquivo
330 invólucro metálico - EN 50041 é atuador image

330 invólucro metálico - EN 50041 é atuador

Ir para a categoria
Arquivo
332 invólucro metálico - EN 40041 é atuador

332 invólucro metálico - EN 40041 é atuador

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •40 mm x 76 mm x 40 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • •ampla capacidade de abertura do contato
  • •alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • •Contatos maciços de prata, revestidos com ouro
  • •Memória (reserva) magnética - sistema de ação rápida
  • •Sistema de contactos separados do sistema de acção rápida, por isso o ponto de actuação é constante, independente da queima do contato
  • •Desenho de acordo EN 50041
Ir para a categoria
Arquivo
U 431

U 431

Ir para a categoria
Arquivo
PS116

PS116

Ir para a categoria
Arquivo
PS315 image

PS315

Ir para a categoria
Arquivo
015 image

015

Ir para a categoria
Arquivo
016

016

Ir para a categoria
Arquivo
017 image

017

Ir para a categoria
Arquivo
T.454

T.454

  • •Peças externas em aço inoxidável
  • •Invólucro em ferro fundido,
  • •2 ângulos de comutação (pré-aviso, desativação)
Ir para a categoria
Arquivo
422

422

Ir para a categoria
Arquivo
441

441

Ir para a categoria
Arquivo
470

470

Ir para a categoria
Arquivo
130 image

130

Ir para a categoria