CLA2 45R/01
Código do item:161031186

Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal13700201
Descrição do tipo de produtosCLA2 45R/01
Número de artigo (Número de encomenda)161031186
EAN (European Article Number)7895054606413
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalPlástico
Material da comutadora rotativaPlástico
Cor do anel frontalPreto
Cor do knobPreto
Peso bruto16g
Propriedades globais - Características
Mecanismo de mola integradoSim
Possível sondar Sim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de chave de posição2
Dados mecânicos
Posição com retençãodireita
Mínima resistência mecânica100.000comutações
ângulo de comutação 45°
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita45°
Curso de atuação4mm
Força de acionamento, aproximada0,6N
FixaçãoPorca de centro
Binário de aperto do parafuso1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura25,8mm
Cor do anel frontal29mm
Comprimento da manopla25,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Resistência a impactos50 g
Dados elétricos
Frequência de comutação 2.000/h
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/10/2026, 18:55