CLBS2/13
Código do item:161031712

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Dispositivo de comando e sinalização em termoplástico
Elementos de contato e iluminação sistema modular
Design ergonômico
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal13701713
Descrição do tipo de produtosCLBS2/13
Número de artigo (Número de encomenda)161031712
EAN (European Article Number)7895054333067
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoBotão de emergência
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalPlástico
Cor do elemento de contatovermelho
Cor do anel frontalPreto
Peso bruto22g
Propriedades globais - Características
iluminávelSim
Possível sondar Sim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
Desbloqueiosem
Mínima resistência mecânica5.000.000comutações
Curso de atuação4mm
Força de acionamento, aproximada9N
FixaçãoPorca de centro
Binário de aperto do parafuso1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura13,5mm
Diâmetro total29mm
Diâmetro da superfície de contato23mm
Cor do anel frontal29mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +40 °C
Resistência a impactos50 g
Dados elétricos
Frequência de comutação 6.000/h
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 17/09/2026, 22:37