CLE2 40
Código do item:161030271

Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal137001
Descrição do tipo de produtosCLE2 40
Número de artigo (Número de encomenda)161030271
EAN (European Article Number)7895054081814
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-12
Número ETIM, versão 7.0EC001038
Número ETIM, versão 6.0EC001038
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
VersãoBotão de emergência
FormatoCogumelo
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalPlástico
Cor do produtoVermelho/Amarelo
Cor da parte superior do invólucrovermelho
Cor da parte inferior do invólucroAmarelo
Cor do aroAmarelo
Cor do anel frontalamarelo
Peso bruto20g
Propriedades globais - Características
Botão "Parada de Emergência"Sim
Funções de segurançaSim
Mecanismo de mola integradoSim
Mecanismo de pressão externaSim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
Desbloqueiocom
Posição com retençãodireita - esquerda
Mínima resistência mecânica100.000comutações
Curso de atuação4mm
Força de acionamento, aproximada2N
FixaçãoPorca de centro
Binário de aperto do parafuso1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura37,8mm
Orientação (profundidade de montagem)Profundidade atrás do painel frontal, incluindo um elemento de contato.
Diâmetro total40mm
Diâmetro do cabeçote de atuação40mm
Cor do anel frontal29mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento65 x 65mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +60 °C
Resistência a impactos50 g
Dados elétricos
Frequência de comutação 10.000/h
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/11/2026, 12:57