CLE2 40-1NC
Código do item:137001072

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosCLE2 40-1NC
Número de artigo (Número de encomenda)137001072
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-12
Número ETIM, versão 7.0EC001038
Número ETIM, versão 6.0EC001038
Propriedades globais
Material do anel frontalPlástico
Dados mecânicos - dimensões
Orientação (profundidade de montagem)Profundidade atrás do painel frontal, incluindo um elemento de contato.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 16/10/2026, 02:25