CLP001
Código do item:161031578

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Dispositivo de comando e sinalização em termoplástico
Elementos de contato e iluminação sistema modular
Design ergonômico
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal139009
Descrição do tipo de produtosCLP001
Número de artigo (Número de encomenda)161031578
EAN (European Article Number)7895054080664
Número eCl@ss, versão 12.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 9.027-37-13-02
Número ETIM, versão 7.0EC000041
Número ETIM, versão 6.0EC000041
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto23g
OrientaçãoImpressão com símbolo LED
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Dados mecânicos
Instruções de instalaçãoacopláveis
Posição da flange de montagem123
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connectionLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.5 mm², flexível0.5 mm², rígido
Secção máxima dos cabos de conexão, 1.5 mm², flexível2.5 mm², rígido
Binário de aperto dos terminais1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento44mm
Largura10mm
Altura30mm
Ambiente
Tipo de proteção do compartimentos de comutaçãoIP40
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15120VAC
Categoria de aplicação AC-150,02A
Etiquetagem dos contatosX1 - X2
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/10/2026, 18:21