CLP101
Código do item:163040378

Descrição do produto
- Elementos individuais
- Contacto de abertura positiva para comutação segura
- Snap-On Montagem
Código para encomenda
Código ACE Schmersal13910301
Descrição do tipo de produtosCLP101
Número de artigo (Número de encomenda)163040378
EAN (European Article Number)7895054082170
Número eCl@ss, versão 12.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 9.027-37-13-02
Número ETIM, versão 7.0EC000041
Número ETIM, versão 6.0EC000041
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Stress climático:EN 60068-2-30
VersãoElemento de contato
FormatoSnap-On
Material do invólucroPlástico, termoplástico, auto-extinção de fogo
Peso bruto20g
Propriedades globais - Características
Possível sondar Sim
Número de normalmente fechados1
Classificação
B10D Normalmente fechado (NF)100.000Schaltspiele
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Instruções de instalaçãoacopláveis
Mínima resistência mecânica5.000.000comutações
Força de acionamento, máximo8N
Percurso de abertura, obrigatório2mm
FixaçãoSuporte de contacto
Posição da flange de montagem123
Dados mecânicos - dimensões
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.5 mm², flexível0.5 mm², rígido
Secção máxima dos cabos de conexão, 1.5 mm², flexível2.5 mm², rígido
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Binário de aperto dos terminais1Nm
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento44mm
Largura9mm
Altura25,5mm
Ambiente
Tipo de proteção do compartimentos de comutaçãoIP40
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -30 ... +60 °C
Máxima umidade relativa93%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 150 Hz, com 20 g
Resistência a impactos30 g / 18 ms
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Temperatura ambiente, elemento comutador, máximo+60°C
Temperatura ambiente, elemento comutador, mínimo-25°C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão400 V500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15250VAC
Categoria de aplicação AC-156A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-133A
Adequado para baixas tensões≥ 5 V / ≥ 1 mA
Orientação (elemento de comutação)com interrupção dupla
Princípio de comutaçãoComutação de ação lenta, contacto de rutura positiva
Frequência de comutação 1.200/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Etiquetagem dos contatos1 - 2
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Compatível com o suporte de contacto SMFElemento de contacto, série de produtos CLP, série CLP, interruptor de montagem frontal
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 15/11/2026, 03:25