CLV 2/14
Código do item:161031181

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Dispositivo de comando e sinalização em termoplástico
Elementos de contato e iluminação sistema modular
Design ergonômico
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal13701514
Descrição do tipo de produtosCLV 2/14
Número de artigo (Número de encomenda)161031181
EAN (European Article Number)7895054082590
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoMontagem elemento frontalsinalizadores luminosos
FormatoCúpula elevadaCúpula planaRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do invólucroPlástico
Material do anel frontalPlástico
Cor do invólucroAmarelo
Cor do anel frontalPreto
Peso bruto10g
Propriedades globais - Características
iluminávelSim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
FixaçãoPorca de centro
Binário de aperto do parafuso1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura10,5mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Diâmetro total29mm
Altura da cúpula10,3mm
Diâmetro do invólucro29mm
Cor do anel frontal29mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +40 °C
Resistência a impactos50 g
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 11/10/2026, 18:19