CLYP2 45R
Código do item:161031173

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Dispositivo de comando e sinalização em termoplástico
Elementos de contato e iluminação sistema modular
Design ergonômico
Código para encomenda
Código ACE Schmersal137006
Descrição do tipo de produtosCLYP2 45R
Número de artigo (Número de encomenda)161031173
EAN (European Article Number)7895054333081
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoBotão de emergência
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalPlástico
Cor do anel frontalPreto
Cor do knobPrata
Peso bruto16g
Propriedades globais - Características
Mecanismo de mola integradoSim
Possível sondar Sim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de pino atuador1
Número de chave de posição2
Dados mecânicos
Posição com retençãodireita
Mínima resistência mecânica100.000comutações
ângulo de comutação 45°
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita45°
Curso de atuação4mm
Força de acionamento, aproximada0,6N
FixaçãoPorca de centro
Binário de aperto do parafuso1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura48,5mm
Cor do anel frontal29mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP40
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Resistência a impactos50 g
Dados elétricos
Frequência de comutação 2.000/h
Orientação
Orientação (geral)Posição de retirada da chave 0-I
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 25/10/2026, 12:05