CON-R-M12-4P-5M-PVC
Código do item:167002794

Descrição do produto
- Cabo de ligação
- 4 pólos
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosCON-R-M12-4P-5M-PVC
Número de artigo (Número de encomenda)167002794
EAN (European Article Number)4055626177168
Número eCl@ss, versão 12.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 9.027-06-03-11
Número ETIM, versão 7.0EC001855
Número ETIM, versão 6.0EC001855
Propriedades globais
Instruções IEC 61076-2-101
Peso bruto184g
Propriedades globais - Características
Número dos fios condutores4
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo5m
Número dos fios condutores4
Seção do cabo/fio0,34mm²
Diâmetro do cabo4,7mm
Raio de curvatura (fixo)5x Ø-Cabo
Raio de curvatura (Movido)10x Ø-Cabo
Seção do cabo/fio22AWG
Cor do revestimento do caboCinza
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - conectores de encaixe lado A
ConectorConector femea, M12
Formatoreto
Codificação do conectorA
Material da união roscadaFilme metálico, CuZn, niquelado
Material de corpo do punhoPlástico, TPU, dificilmente inflamável, autoextinguível
Número de polos, lado A4
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67IP68
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima3kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Dados elétricos
Medição da tensão de operação250VAC
Medição da tensão de operação250VDC
Material dos contatos, elétricoCuSn + Ni/Au
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência máxima de condução,57Ω
Descrição dos pinos
PIN 1Marrom
PIN 2branco
PIN 3Preto
PIN 4Azul
Orientação
Orientação (geral)Feito sob encomenda (não retornável)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 27/07/2026, 17:20