CONECTOR IDC K 99-6431-00-02
Código do item:101177831
Arquivo

Descrição do produto
- Ligação do cabo AS-i achatado (amarelo) a um cabo circular
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosCONECTOR IDC K 99-6431-00-02
Número de artigo (Número de encomenda)101177831
EAN (European Article Number)4030661309422
Número eCl@ss, versão 12.027-24-26-91
Número eCl@ss, versão 11.027-24-26-91
Número eCl@ss, versão 9.027-24-26-91
Número ETIM, versão 7.0EC001604
Número ETIM, versão 6.0EC001604
Propriedades globais
Peso bruto20g
Propriedades globais - Características
Número de pólos2
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector IDC, conexão por parafuso ou conexão soldada
Material da braçadeira de cabo lisoPoliamida PA
Secção máxima dos cabos de conexão, 1 x 0,25 mm²
Secção mínima do cabo24AWG
Dados mecânicos - dimensões
Largura35,5mm
Altura20mm
Profundidade10,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/08/2026, 00:11