Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. CORTINAS ÓPTICAS DE SEGURANÇA
  2. Cortinas de luz de segurança (Arquivo)

Cortinas de luz de segurança (Arquivo)

Arquivo
SLC 210

SLC 210

  • •Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SLC 220)
  • •Categoria de comando 2
Ir para a categoria
Arquivo
SLC 220

SLC 220

Ir para a categoria
Arquivo
SLC 220 IP 69K

SLC 220 IP 69K

Ir para a categoria
Arquivo
SLC 410

SLC 410

  • •Categoria de comando 4
  • •Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SLC 420)
Ir para a categoria
Arquivo
SLC 412

SLC 412

  • •Categoria de comando 4
  • •Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SLC 420...RFBH)
Ir para a categoria
Arquivo
SLC 415

SLC 415

  • •Categoria de comando 4
  • •Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SLC 425I)
Ir para a categoria
Arquivo
SLC 420

SLC 420

  • •Grau de proteção IP67
  • •Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • •Resolução 14, 30 e 50 mm
  • •Altura do campo de protecção de 170 mm … 1770 mm
Ir para a categoria
Arquivo
SLC 421

SLC 421

  • •Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • •Grau de proteção IP67
  • •Definição de parametros com equipamentos de comando externos
  • •Resolução 14 e 30 mm
Ir para a categoria
Arquivo
SLC 430

SLC 430

  • •Resolução 30 mm
  • •corpo miniatura
  • •Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • •Altura do campo de protecção de 236 mm … 1804 mm
  • •Observação: Excluído do programa de fornecimento!
Ir para a categoria
Arquivo
SLC 425I

SLC 425I

  • •Grau de proteção IP67
  • •Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • •Funções muting e override integradas
  • •1 … 8 ciclos
Ir para a categoria
Arquivo
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K

  • •Tipo de protecção IP69K
  • •Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • •Resolução 14 mm e 30 mm
  • •Altura do campo de protecção de 170 mm … 1450 mm
Ir para a categoria