CSP 34-S-1-16
Código do item:101208479
Arquivo

Descrição do produto
- Atuação pelo lado frontal
- código do atuador 16
- 20 diferentes códigos de atuadores existentes
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosCSP 34-S-1-16
Número de artigo (Número de encomenda)101208479
EAN (European Article Number)4030661382203
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-04
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Informações adicionais, dados para encomendaNota: O sensor e o atuador devem ser pedidos em separado.
Propriedades globais
Material do atuadorPlástico
Peso bruto87g
Dados mecânicos
Área ativalateral
Atuador codificado16
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador27mm
Largura do atuador35mm
Altura do atuador97mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 04/10/2026, 17:53