CSP-E-10SI4SO
Código do item:103065546

Descrição do produto
- Módulo de expansão para a série PSC1-C-10
- Expansão com até 18 entradas/saídas digitais
- 2 saídas de sinalização adicionais
- 4 Contatos de relé seguros
- Ligação para todos os dispositivos de segurança convencionais até PL e conforme ISO 13849-1
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosCSP-E-10SI4SO
Número de artigo (Número de encomenda)103065546
Número eCl@ss, versão 12.027-24-22-07
Número eCl@ss, versão 11.027-24-22-07
Número eCl@ss, versão 9.027-24-22-07
Número ETIM, versão 7.0EC000236
Número ETIM, versão 6.0EC000236
Disponível em01.07.2027
ObservaçãoAvailable from Q2/2027
Propriedades globais - Características
Número da saída de impulsos (saída de pulsos)4
Número de saída de relé (1-canal)0
Número de entradas digitais seguras 10
Número de entradas/saídas digitais seguras6
Quantidade de saídas digitais seguras 4
Número de saídas de sinalização:4
Classificação
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Fixaçãofixável em perfil normalizado
Dados mecânicos - dimensões
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,2 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Secção mínima do cabo24AWG
Secção máxima do cabo12AWG
Conexão (mecânico)terminais roscados removíveis
Dados mecânicos - dimensões
Largura22,5mm
Altura98mm
Profundidade115mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP20
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +75 °C
Mínima umidade relativa10%
Máxima umidade relativa95%
Orientação (humidade relativa)não condensado
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +20 %
Medição da tensão de operação24VDC
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)2.000mA
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-132A
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoTerminais de ligação
Dados elétricos - Monitoração segura
Número de eixos de controlo, máximo1
Monitorização dos eixos, tipo de encoderinterruptor de proximidade
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 11/11/2026, 13:56