CSS 11-30S-SD-M-ST
Código do item:101204613

Descrição do produto
- saída de diagnóstico serial
- Aço inoxidável
- Max. 31 sensores podem ser ligados em série.
- Conector M12, 8 polos
- Ø M30
- alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
- comprimento máximo da corrente de sensores
- 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
- Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
- O sensor de segurança também pode ser instalado atrás das coberturas V4A
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193517
Descrição do tipo de produtosCSS 11-30S-SD-M-ST
Número de artigo (Número de encomenda)101204613
EAN (European Article Number)4030661381657
Número eCl@ss, versão 12.027-27-46-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-03
Número ETIM, versão 7.0EC001829
Número ETIM, versão 6.0EC001829
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Princípio ativoindutivo
Forma construtiva do compartimentocilindro, rosca
Condição de instalação (mecânico)não nivelado
Topologia do sensor Equipamento para acionamento em série
Material do invólucroAço inoxidável
Tempo de reação, máximo60ms
Tempo de risco, máximo60ms
Peso bruto248g
Propriedades globais - Características
Diagnóstico sérieSim
Saída de diagnósticoSim
Detecção de curto-circuitoSim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Funções de segurançaSim
Em cascataSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de LEDs2
Número de saídas semi-condutoras com função de sinalização1
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Número de comutação sequencial de sensores31
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Valor PFH3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Plano de atuaçãofrontal
Área ativaFrontal
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor, típico11mm
Distância do interruptor garantida "ON"8mm
Distância do sensor garantida "OFF"15mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Histerese máxima (distância da chave) 2mm
Precisão de reposicionamento R 1mm
Dados mecânicos - dimensões
Nota (comprimento da cadeia de sensores)O comprimento e a secção do cabo alteram a queda de tensão em função da corrente de saída
Nota (ligação em série)Número ilimitado de dispositivos, respeitar a proteção externa do condutor, máx. 31 dispositivos com diagnóstico serial SD
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensorM30
Comprimento do sensor99,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67IP69
Temperatura ambiente -25 ... +65 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +85 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VAC/DC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 %
Corrente de circuito aberto I0, típico100mA
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal600mA
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}100A
Frequência de comutação, aprox.3Hz
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)250mA
Corrente máxima de saída na Saída Segura0,25A
Versãotipo p
Queda de tensão Ud, máximo0,5V
Corrente residual0,5mA
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,25A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,25A
Dados elétricos - saída diagnóstico
Versãocomutação p
Queda de tensão Ud, máximo5V
Dados Elétricos - Serial Diagnostics SD
Designação, diagnóstico serial SDOUT
Corrente operacional150mA
Versão de elementos de comutaçãoÀ prova de curto-circuito, tipo p
Capacitância50nF
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Radiação de interferênciaIEC 61000-6-4
Imunidade a interferência IEC 61000-6-2
Descrição dos pinos
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 entrada de segurança 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Saída de segurança 1
PIN 5SD saída de diagnóstico serie
PIN 6X2 entrada de segurança 2
PIN 7Y2 Saída de segurança 2
PIN 8IN entrada de diagnóstico serie
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Escopo do fornecimento do material Mintage2x Acessórios de montagem porcas M 30 x 1.5
Acessórios
Recomendação (Atuador)CST 30S-1
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)Os requisitos para a avaliação: As pausas de desconexão de 250 μs -1500 μs devem ser toleradas pela avaliação.
O tempo de desconexão do sensor de segurança de 250 μs aumenta adicionalmente conforme o comprimento e a capacitância do cabo utilizado. Co
O tempo de desconexão do sensor de segurança de 250 μs aumenta adicionalmente conforme o comprimento e a capacitância do cabo utilizado. Co
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 06/09/2026, 10:44