CSS 14-34F0-S-D-M-ST
Código do item:101188767

Descrição do produto
- 1 x ficha de ligação M12, 8 pólos
- Atuação pelo lado frontal
- sem monitorização da detecção de flanco do botão de liberação, adequado para arranque automático
- Atuar relés de atuação positiva sem módulo de segurança
- Adequado como sensor individual ou sensor final na cadeia
- Ligação em série auto monitorizada de até 30 sensores CSS 34 e um CSS 34F0/F1
- Invólucro em termoplástico
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- aproximação deslocada
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
- comprimento máximo da corrente de sensores
- 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
- Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosCSS 14-34F0-S-D-M-ST
Número de artigo (Número de encomenda)101188767
EAN (European Article Number)4030661354866
Número eCl@ss, versão 12.027-27-46-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-03
Número ETIM, versão 7.0EC001829
Número ETIM, versão 6.0EC001829
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-3
Princípio ativoindutivo
Forma construtiva do compartimentoBloco
Condição de instalação (mecânico)não nivelado
Topologia do sensor Equipamento para acionamento em série
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Área ativaPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Tempo de reação, máximo30ms
Tempo de risco, máximo60ms
Peso bruto142g
Propriedades globais - Características
Saída de diagnósticoSim
Detecção de curto-circuitoSim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Funções de segurançaSim
Em cascataSim
Entrada para botão de liberação, adequado para arranque automático Sim
Indicação integrada, estado Sim
Número de LEDs3
Número de saídas semi-condutoras com função de sinalização1
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Número de comutação sequencial de sensores31
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Valor PFH3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Plano de atuaçãolateral
Área ativalateral
Distância de comutação do atuadorAtuador CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 12 mm (distância do interruptor garantida ON Sao)Atuador CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 14 mm (distância do interruptor típica Sn)Atuador CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 17 mm (distância do interruptor garantida OFF Sar)Atuador CST 34-S-2: 12 mm (distância do interruptor garantida ON Sao)Atuador CST 34-S-2: 14 mm (distância do interruptor típica Sn)Atuador CST 34-S-2: 17 mm (distância do interruptor garantida OFF Sar)Atuador CST 34-V-1: 8 mm (distância do interruptor garantida ON Sao)Atuador CST 34-V-1: 10 mm (distância do interruptor típica Sn)Atuador CST 34-V-1: 13 mm (distância do interruptor garantida OFF Sar)Atuador CST 180-1 / CST 180-2: 8 mm (distância do interruptor garantida ON Sao)Atuador CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (distância do interruptor típica Sn)Atuador CST 180-1 / CST 180-2: 13 mm (distância do interruptor garantida OFF Sar)
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Histerese máxima (distância da chave) 1,5mm
Precisão de reposicionamento R 0,5mm
OrientaçãoDesalinhamento lateral: A longa superfície lateral permite um desnível de altura (x) máx. entre sensor e atuador de 36 mm (p. ex., tolerância de montagem ou devido ao afundamento da porta de proteção). Desalinhamento aumentado, máx. 53mm, possível na util
Dados mecânicos - dimensões
Nota (comprimento da cadeia de sensores)O comprimento e a secção do cabo alteram a queda de tensão em função da corrente de saída
Conexão, conectorConector M12, 8 polos
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor35mm
Largura de sensor27mm
Altura do sensor108,2mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +85 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Corrente de circuito aberto I0, típico100mA
Corrente operacional nominal600mA
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}100A
Orientação (Dados elétricos, proteção)(curto-circuito)
Frequência de comutação, aprox.3Hz
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)250mA
Corrente máxima de saída na Saída Segura0,25A
Versãotipo p
Queda de tensão Ud, máximo0,5V
Corrente residual0,5mA
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,25A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,25A
Dados elétricos - saída diagnóstico
Versãocomutação p
Queda de tensão Ud, máximo5V
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,05A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,05A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Radiação de interferênciaIEC 61000-6-4
Imunidade a interferência IEC 61000-6-2
Descrição dos pinos
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 entrada de segurança 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Saída de segurança 1
PIN 5OUT Saída de diagnóstico OUT
PIN 6X2 entrada de segurança 2
PIN 7Y2 Saída de segurança 2
PIN 8IN sem função
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)CST 34-S-1CST 34-S-2CST 34-S-3CST 180-1CST 180-2
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)Requisitos da avaliação: Entrada de segurança de dois canais, adequada para sensores de comutação p com função de contato NA. Os testes de funcionamento dos sensores de segurança com desconexão cíclica das saídas de sensor por no máx. 0,5 ms devem ser tol
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 25/08/2026, 21:09