CSS 15-30-2P+D-M-L 5,0M
Código do item:103025812

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- Max. 16 sensores podem ser ligados em série.
- Cabo de ligação (7m)
- Ø M30
- alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
- comprimento máximo da corrente de sensores
- 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
- Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando