CSS 7-180LC-2P-E-L
Código do item:101187081

Descrição do produto
- Cabo de ligação 4 pólos
- Invólucro em termoplástico
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- aproximação deslocada
- alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Alerta antecipado ativo ao se aproximar da área de histirese
- Comutação sequencial de 16 sensores auto-supervisionada
- 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosCSS 7-180LC-2P-E-L
Número de artigo (Número de encomenda)101187081
EAN (European Article Number)4030661334905
Número eCl@ss, versão 12.027-27-46-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-03
Número ETIM, versão 7.0EC001829
Número ETIM, versão 6.0EC001829
Homologações - Instruções
CertificadoscULusTÜVUKCA
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Princípio ativoindutivo
Forma construtiva do compartimentocilindro, rosca
Condição de instalação (mecânico)não nivelado
Topologia do sensor Única ou última ligação
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Área ativaPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Material das porcasPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Tempo de reação, máximo30ms
Tempo de risco, máximo30ms
Peso bruto153g
Propriedades globais - Características
Detecção de curto-circuitoSim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Funções de segurançaSim
Indicação integrada, estado Sim
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Número de comutação sequencial de sensores16
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138493
Valor PFH1,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo3Nm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor, típico7mm
Distância do interruptor garantida "ON"6mm
Distância do sensor garantida "OFF"9mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Histerese máxima (distância da chave) 0,7mm
Precisão de reposicionamento R 0,5mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo1m
Conexão, conectorCabo
Dados elétricos, conexão, saída4-pólos
Seção do cabo/fio0,5mm²
Seção do cabo/fio20AWG
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensorM18
abertura da chave24SW
Comprimento do sensor92mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 %
Corrente de circuito aberto I0, típico50mA
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal600mA
Frequência de comutação, aprox.3Hz
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)500mA
Corrente máxima de saída na Saída Segura0,5A
Versãotipo p
Queda de tensão Ud, máximo0,5V
Corrente residual0,5mA
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,5A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,5A
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) LED multi-colorido: Verde, Vermelho, Amarelo
Descrição dos pinos
PIN 1A1 Ue marrom
PIN 2Y2 saída de segurança 2: branco
PIN 3A2 GND Azul
PIN 4Y1 Saída de segurança 1 Preto
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Escopo do fornecimento do material Mintage2x Porcas M18 x 1
Acessórios
Recomendação (Atuador)CST 180-1CST 180-2
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)Requisitos da avaliação: Entrada de segurança de dois canais, adequada para sensores de comutação p com função de contato NA. Os testes de funcionamento dos sensores de segurança com desconexão cíclica. Os testes de funcionamento dos sensores de segurança
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 13/09/2026, 21:58