CSS-T
Código do item:101190026

Descrição do produto
- para Sensores
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosCSS-T
Número de artigo (Número de encomenda)101190026
EAN (European Article Number)4030661355894
Número eCl@ss, versão 12.027-44-01-06
Número eCl@ss, versão 11.027-44-01-06
Número eCl@ss, versão 9.027-44-01-06
Número ETIM, versão 7.0EC002925
Número ETIM, versão 6.0EC002925
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
VersãoAdaptador T
Ligação por mola (eletricamente)1 x conector, 5 polos2 x acoplamento, 5 e 8 polos
Peso bruto40g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento56mm
Largura23,5mm
Altura15mm
Diâmetro da rosca ISOM12
Ambiente
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Dados elétricos
Medição da tensão de operação30VDC
Corrente operacional nominal2.000mA
Acessórios
Informação do produtoSensores
Orientação
Orientação (geral)Com o adaptador em T CSS-T, os sensores CSS 34 podem ser ligados em “daisy-chain”.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/11/2026, 04:43