CSS-T-A
Código do item:101190025

Descrição do produto
- para CSS 34
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosCSS-T-A
Número de artigo (Número de encomenda)101190025
EAN (European Article Number)4030661355900
Número eCl@ss, versão 12.027-44-01-06
Número eCl@ss, versão 11.027-44-01-06
Número eCl@ss, versão 9.027-44-01-06
Número ETIM, versão 7.0EC002925
Número ETIM, versão 6.0EC002925
Propriedades globais
Versãoreto
Ligação por mola (eletricamente)1 x conector, 5 polos
Peso bruto21g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento43mm
Largura16,5mm
Altura16,5mm
Diâmetro da rosca ISOM12
Ambiente
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Dados elétricos
Medição da tensão de operação60VDC
Corrente operacional nominal2.000mA
Acessórios
Informação do produtoSensores
Orientação
Orientação (geral)A perda de tensão que ocorrer (comprimento do cabo, secção do cabo, queda de tensão/sensor) deve ser observada. Limita o número máximo de sensores de segurança eletrônicos comutados em sequência.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 19/11/2026, 16:03